GE5E508QPNDDU100F
Trunk EDGE8® MTP® multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 33 polegadas, alça de tração em uma extremidade, 100 ft
Especificações gerais
| Número do produto | GE5E508QPNDDU100F |
| Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Tipo de montagem do conector | MTP para MTP |
Normas
| Padrões da fibra | TIA/EIA-492AAAC-A, Testado com o método minEMBc para TIA/EIA-455-220, IEC 60793-2-10 Tipo A1a.2 Ed.2.0, IEC 60793-1-49 Ed.2.0, ITU-T G.651, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OM3 |
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 5 mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 75 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 25 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -20 dB |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
| Comprimento | 100 ft |
| Peso do Cabo | 23,5 kg/km |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE™ clip size 1 single stack, 1x EDGE clip size 1 dou- ble stack, test reports are online |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 1 |
| Altura do plugue | 14,7 mm |
| Largura do plugue | 14,7 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
| Cor do terminal | Verde-água |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
| Contagem de pernas | 1 |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial