text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E5E4QLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto GE5E5E4QLZDDU030M
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 144
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 440 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 210 mm
Raio mín. de curvatura de operação 70 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância ≤ -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância ≤ -20 dB
Furca - Conector A
Pernas escalonadas por grupo
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +140mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Contagem de pernas 18
Altura do plugue 13,4 mm
Largura do plugue 13,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Altura do plugue 13,4 mm
Largura do plugue 13,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Pernas escalonadas por grupo
Comprimento da perna 840 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 52 mm
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 440 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 980 mm
Dimensões
Comprimento 30 m
Diâmetro externo 13,4 mm
Peso 42,1 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x U-clip 2nd generation, test report
Unidades por entrega 1/1
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
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial