GE5E5K2TLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m
General Specifications
| Product Number | GE5E5K2TLZDDU030M |
| Fiber Category | 50 µm MM (OM3) |
| Cable Assembly Type | EDGE8® Trunk |
| Cable Type | Interconnect |
Standards
| Reaction to Fire | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateability | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Design
| Fiber Count | 192 |
| Outer Jacket Material | LSZH/FRNC |
| Polarity | Universal, TIA-568 Type-B |
| Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
| Tensile Strength | 440 N |
| Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
| Min. Bend Radius Installation | 240 mm |
| Min. Bend Radius Operation | 80 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 88 |
| Fiber Category | OM3 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM3) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 2000 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Verde-água |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Refletância | ≤ -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, típica | 0,35 dB |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MTP® (pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Housing Color | Aqua |
| Housing Material | Composite |
| Reflectance | ≤ -20 dB |
Furca - Conector A
| Pernas escalonadas por grupo | 6 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +140mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Incremento do escalonamento | 100 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de plugue | Termorretrátil |
| Contagem de pernas | 24 |
| Altura do plugue | 15 mm |
| Largura do plugue | 15 mm |
| Profundidade do plugue | 170 mm |
Furca - Conector B
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Incremento do escalonamento | 100 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 840 mm |
| Tipo de plugue | Termorretrátil |
| Altura do plugue | 15 mm |
| Largura do plugue | 15 mm |
| Profundidade do plugue | 170 mm |
| Pernas escalonadas por grupo | 6 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +140mm |
| Contagem de pernas | 24 |
Pulling Grip - Connector A
| Pulling grip | Yes |
| Tensile Strength | 440 N |
| Grip Outer Diameter | 52 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Tensile Strength | 440 N |
| Min. Duct Size Diameter | 980 mm |
Dimensions
| Length | 30 m |
| Outer Diameter | 15 mm |
Ordering Information
| Packaging Method | Plastic reel |
| Package Contents | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
| Units per Delivery | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection