GE7E708GLZDDU030M
EDGE8™ MTP® Trunk monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m
通用规范
| 产品编码 | GE7E708GLZDDU030M |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
| Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-B |
| Tipo de fibra | Monomodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 5,5 mm ± 0,3mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 82,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 27,5 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -65 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -65 dB |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 1 |
| Altura do plugue | 14,7 mm |
| Largura do plugue | 14,7 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 1 |
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
| Comprimento | 30 m |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial