text.skipToContent text.skipToNavigation

GE7E7U8GLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m

Envia normalmente em 10 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto GE7E7U8GLZDDU030M
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 288
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 440 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 330 mm
Raio mín. de curvatura de operação 110 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância ≤ -65 dB
Especificações - Conector B
Polida APC
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância ≤ -65 dB
Furca - Conector A
Pernas escalonadas por grupo
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +140mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Contagem de pernas 36
Altura do plugue 17,4 mm
Largura do plugue 17,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Altura do plugue 17,4 mm
Largura do plugue 17,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Pernas escalonadas por grupo
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +140mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 52 mm
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 440 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 980 mm
Dimensões
Comprimento 30 m
Diâmetro externo 17,4 mm
Peso 56,1 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Unidades por entrega 1/1
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial