ZE5E508QLZDDU030M
EDGE8™ MTP® Trunk EDGE8™ MTP® Trunk
Especificações gerais
Número do produto | ZE5E508QLZDDU030M |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
Aplicação | Data Center |
Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 8 |
Polaridade | Extensor, TIA-568 Tipo A |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 5,5 mm |
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | ≤ -20 dB |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Refletância | ≤ -20 dB |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 840 mm |
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 1 |
Altura do plugue | 14,7 mm |
Largura do plugue | 14,7 mm |
Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Contagem de pernas | 1 |
Comprimento da perna | 840 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Não |
Dimensões
Comprimento | 30 m |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 2x-edge-tm-clip-size1-single-stack-2x-edge-clips-size1-double-stack-2x-edge-u-clips-size1 |
Método de embalagem | Carretel plástico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial