text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E532QLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number ZE5E532QLZDDU030M
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 32
Polaridade Extensor, TIA-568 Tipo A
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 8 mm 
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância ≤ -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância ≤ -20 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 840 mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 4
Altura do plugue 20 mm
Largura do plugue 20 mm
Profundidade do plugue 108,6 mm
Furca - Conector B
Cor do terminal Verde-água
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 840 mm
Contagem de pernas 4
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Não
Dimensões
Comprimento 30 m
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2
Unidades por entrega 1/1
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
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial