ZE5E548TLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m
Especificações gerais
| Número do produto | ZE5E548TLZDDU030M |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco EDGE8® |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 48 |
| Polaridade | Extensor, TIA-568 Tipo A |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 8,5 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -20 dB |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 840 mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 6 |
| Altura do plugue | 20 mm |
| Largura do plugue | 20 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Comprimento da perna | 840 mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Não |
Dimensões
| Comprimento | 30 m |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial