text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE7E716GLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto ZE7E716GLZDDU030M
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 16
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-A
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 7,7 mm 
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância ≤ -65 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância ≤ -65 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 840 mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 2
Altura do plugue 14,7 mm
Largura do plugue 14,7 mm
Profundidade do plugue 108,6 mm
Furca - Conector B
Cor do terminal Amarelo
Tipo de furca EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 840 mm
Contagem de pernas 2
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Não
Dimensões
Comprimento 30 m
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x-edge-tm-clip-size1-single-stack-2x-edge-clips-size1-double-stack-2x-edge-u-clips-size1
Unidades por entrega 1/1
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
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial