Trunk EDGE8® MTP®
Os trunks EDGE8® MTP®/MPO fornecem a espinha dorsal da solução EDGE8. Com conectores MTP de 8 fibras com pinos em ambas as extremidades, esses trunks são projetados para se conectar a módulos universais EDGE8 ou painéis adaptadores para aplicações ópticas paralelas.
Todos os trunks MTP são fabricados com a tecnologia CleanAdvantage™ da Corning® e enviados com clipes de alívio de tensão que permitem uma instalação fácil sem ferramentas. Os trunks com mais de 30 m são embalados em um carretel ondulado de plástico para facilitar a instalação.
Alça de tração
Contagem de fibra
Categoria da fibra
Comprimento da perna
Blindado
Não
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| DE5E5U8QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| GE5E508TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E5E4QLZCCU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 1500 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E5K2TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E748GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| ZE5E5U8QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E7U8GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| DE5E5E4QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| DE5E5E4TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| DE5E5K2QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| DE5E5K2TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| DE5E5U8TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| DE7E7E4GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| DE7E7K2GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| DE7E7U8GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em ambas as extremidades, 30 m. | |
| GE5E508QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E516QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E516TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E524QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 24F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E524TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 24F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E532QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E532TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E548QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E548TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E572QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E572TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E596QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 96F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E596TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 96F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E5E4QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E5K2QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E5U8QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE5E5U8TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E708GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E716GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E724GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 24F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E732GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E772GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E796GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 96F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E7E4GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E7K2GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| GE7E7U8GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m. | |
| ZE5E5E4QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E5E4TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E5K2QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E5K2TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E5U8TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E7E4GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E7K2GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E532QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E532TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E732GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E508QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E508TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E516QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E516TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E548QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E548TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E572QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E572TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E596QLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 96F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE5E596TLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 96F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E708GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E716GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E748GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E772GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| ZE7E796GLZDDU030M | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 96F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m. | |
| GE5E548QPNDDU100F | Trunk EDGE8® MTP® LSZH, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 48F, pernas de 33 polegadas, alça de tração em uma extremidade, 100 ft. | |
| GE5E516QPNDDU100F | Trunk EDGE8® MTP® Plenum, 16F, MTP (com pinos) para MTP (com pinos), pernas de 33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), polaridade universal (Tipo-B), alça de tração em uma extremidade, 100 ft. | |
| GE5E5E4QPNDDU100F | Trunk EDGE8® MTP® Plenum, 144F, MTP (com pinos) para MTP (com pinos), pernas de 33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), polaridade universal (Tipo-B), alça de tração em uma extremidade, 100 ft. | |
| GE5E508QPNDDU100F | Trunk EDGE8® MTP® Plenum, 8F, MTP (com pinos) para MTP (com pinos), pernas de 33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), polaridade universal (Tipo-B), alça de tração em uma extremidade, 100 ft. | |
| GE5E572QPNDDU100F | Trunk EDGE8® MTP® Plenum, 72F, MTP (com pinos) para MTP (com pinos), pernas de 33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), polaridade universal (Tipo-B), alça de tração em uma extremidade, 100 ft. | |
| GE5E532QPNDDU100F | Trunk EDGE8® MTP® Plenum, 32F, MTP (com pinos) para MTP (com pinos), pernas de 33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), polaridade universal (Tipo-B), alça de tração em uma extremidade, 100 ft. | |
| GE5E524QPNDDU100F | Trunk EDGE8® MTP® Plenum, 24F, MTP (com pinos) para MTP (com pinos), pernas de 33 polegadas, multimodo 50 µm (OM4), polaridade universal (Tipo-B), alça de tração em uma extremidade, 100 ft. | |
| GE2E296QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 96F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E208QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 8F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E248QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 48F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E232QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 32F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E224QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 24F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E216QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 16F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E272QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E2E4QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E2K2QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 192F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. | |
| GE2E2U8QLZDDU020M | Trunk EDGE8® MTP® PRO X, multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP PRO X (com pinos) para MTP PRO X (com pinos), 288F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 20 m. |