text.skipToContent text.skipToNavigation

HE57908QLZ-PB003M

EDGE8® Non-Staggered Harness  8F, 50 µm multimode (OM4), MTP® PRO (pinned), Plenum, TIA-568 Type-B polarity, with 72 in legs, 10 ft

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto HE57908QLZ-PB003M
Código EAN 4056418105307
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra MM de curvatura aprimorada de 50 µm (OM4)
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  -60 °C    (14 °F  para  -76 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 8
Polaridade TIA-568 Tipo B
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 30 mm
Raio mín. de curvatura de operação 10 mm
Especificações - Conector A
Polida UPC
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector MTP® PRO (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Tipo de boot Individual
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,1 dB
Tipo de conector LC Uniboot
Material do ferrolho Cerâmico
Refletância < -20 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna não unitário Não escalonado (1800 mm/72 pol.)
Tipo de furca Plugue de chicote EDGE™
Cor do terminal Verde-água
Diâmetro do terminal 2 mm
Dimensões
Cable Weight 4,6 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fibre
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial