HE67908QLZ-PB003M
EDGE8® Non-Staggered Harness 8F, 50 µm multimode (OM4), MTP® PRO (non-pinned), Plenum, TIA-568 Type-B polarity, with 72 in legs, 10 ft
Especificações gerais
Número do produto | HE67908QLZ-PB003M |
Código EAN | 4056418105246 |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | MM de curvatura aprimorada de 50 µm (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE8® |
Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para -60 °C (14 °F para -76 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 8 |
Polaridade | TIA-568 Tipo B |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 30 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Especificações - Conector A
Polida | UPC |
Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | MTP® PRO (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. | 0,1 dB |
Tipo de conector | LC Uniboot |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Refletância | < -20 dB |
Furca - Conector A
Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (1800 mm/72 pol.) |
Tipo de furca | Plugue de chicote EDGE™ |
Cor do terminal | Verde-água |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Dimensões
Cable Weight | 4,6 kg/km |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fibre
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial