Harness de Derivação EDGE8®
O harness de derivação EDGE8® MTP® PRO para MTP PRO é utilizado para dividir a porta de derivação de 8 fibras na parte traseira do módulo de derivação EDGE8 em dois conectores MTP PRO de 4 fibras que se conectam aos dispositivos eletrônicos de monitoramento.
Categoria da fibra
Material do ferrolho B
Cor do revestimento externo
Tipo de conector B
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| HE50308QPH-KB010F | Harness de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP® PRO (com pino) para LC Simplex, 8F, com comprimento das pernas de 24 polegadas, polaridade TIA-568 Tipo-B, 10 pés | |
| HE5E608QPH-KB010F | Harness de Derivação EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP® PRO (com pino) para 8F MTP PRO (sem pino), 8F, com comprimento das pernas de 24 polegadas, polaridade TIA-568 Tipo-B, 10 pés | |
| HE70208GPH-KB010F | Harness de Derivação EDGE8®, Monomodo (OS2), 8F MTP® PRO (com pino) para LC Simplex, 8F, com comprimento das pernas de 24 polegadas, polaridade TIA-568 Tipo-B, 10 pés |