text.skipToContent text.skipToNavigation

AA9E7AEGSZHBB100M

Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP  384F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto AA9E7AEGSZHBB100M
Classificação de chama LSZH™
Categoria da fibra Single-Mode (OS2) Ultra
Ambiente Interno
Aplicação LAN/SAN do data center 
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 384
Polaridade Tipo B
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 17,9 mm 
Raio mín. de curvatura de instalação 268,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 179 mm
Peso 248 kg/km
Especificações - Conector A
Refletância, típica < -60 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 24 F MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -60 dB
Especificações - Conector B
Refletância, típica ≤ -65 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Tipo de conector 8 F MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância < -60 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1219 mm
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 1,22 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca Single Furcation
Cor do terminal Amarelo
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 914 mm
Comprimento da perna 914 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Diâmetro externo da alça 55 mm
Alça de tração - Conector B
Alça de tração Apenas protetor
Dimensões
Comprimento 100 m
Peso do Cabo 248 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Tempo de instalação reduzido
A implantação de um único tronco com contagem de fibras ultra alta pode reduzir o tempo e o custo em até 70 percentual quando comparado à implantação de vários cabos em contagens de fibras mais baixas.
Terminação na fábrica
Resulta em implantação mais rápida e melhor desempenho, reduzindo os riscos associados à instalação em campo, ao retrabalho ou à alta perda de inserção.
Flexibilidade da solução
Permite uma rota flexível para conectividade com configurações MTP de 12 ou de 8 fibras.