text.skipToContent text.skipToNavigation

096EUZ-T4101D20

Cabo loose tube LSZH™, sem gel, capa simples  Cabo loose tube LSZH™, sem gel, capa simples

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 096EUZ-T4101D20
Métodos de instalação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto,  Horizontal 
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama LSZH™ (OFN-LS)
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFCR-LS/Riser, resistente à luz solar (SUN RES), teste de chama IEEE-1202, adequado para enterramento direto (DIR BUR), IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 
Instalações comuns Outdoor aerial and duct; indoor general purpose horizontal according to NEC Article 770
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-104-696, UL 13, UL 444, UL 1277, UL 1685, CSA C22.2, Nº 230 e Nº 232, CSA OFC (FT-4-S1) 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  60 °C    (-22 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 96
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 8
Número de posições do tubo 8
Fita Expansível em água
Fita, camada 2 Fita retardadora de chama
Fita, camada 3 Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 810 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Raio mín. de curvatura de instalação 235 mm
Raio mín. de curvatura de operação 157 mm
Diâmetro externo nominal 15,7 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 231 kg/km
Low-smoke, zero-halogen sheath
Key life-safety benefit
Meets cyclic impact and chemical resistance test
Superior performance
Instalações comuns
Aéreo e duto externos; horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do NEC