006ZK4-13120A20
MiniXtend® Cable, CT MiniXtend® Cable, CT
Especificações gerais
Número do produto | 006ZK4-13120A20 |
Tipo de cabo | Tubo único |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-D(ZN)2Y |
Aplicação | Miniduto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Padrões da fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -20 °C para 60 °C (-4 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 60 °C (-13 °F para 140 °F ) |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 6 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Diâmetro do tubo de buffer | 1,75 mm |
Método de marcação do cabo | Impressão a laser |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
Fibras por tubo | 6 |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
Resistência a esmagamento (reversível), cabo externo | 500 N/10 cm |
Resistência à tração máx., curto prazo | 80 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 90 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 50 mm |
Diâmetro externo nominal | 2,5 mm |
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 3,5 mm |
Optimal Duct Size | 4 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 4,5 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion