text.skipToContent text.skipToNavigation

036ZK4-13142ADE

MiniXtend® Cable, CT  MiniXtend® Cable, CT

通用规范
产品编码 036ZK4-13142ADE
EAN Code 4059496502754
Tipo de cabo Tubo único
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Miniduto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  -  60 °C    (-13 °F  -  140 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 36F E9U200 CT2.0
Contagem da fibra 36
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Diâmetro do tubo de buffer 2 mm
Método de marcação do cabo Impressão a laser
Cor da marcação do cabo Branco
Fibras por tubo 36 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 500 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 80 N
Raio mín. de curvatura de instalação 90 mm
Diâmetro externo nominal 2,9 mm 
Características ópticas
Código da fibra Z
Código de opção de desempenho 42
Categoria da fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 200 µm
Nome da fibra Monomodo de curvatura aprimorada (OS2)
Atenuação máxima 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Comprimentos de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidade de fibra ITU-T G.652.D e ITU-T G.657.A1
Diâmetro da casca 125 µm
Diâmetro do revestimento 188 µm
Comprimento de onda de corte do cabo 1260 nm
Diâmetro do campo modal em 1310 nm 9,2 µm
Dimensões
Peso do Cabo 8 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Improved cable and fiber density
Reduced cable diameter for installation in micro ducts with 4mm minimum inner diameter
Fully dielectric
No grounding required
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28e+®according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion