text.skipToContent text.skipToNavigation

048EM4-T3122A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 048EM4-T3122A20
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Miniduto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OS2,  IEC 60794-3:2001, Seção 5.5, Método 1 (m=20, Q=0,01%) 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  a  40 °C    (23 °F  a  104 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 4X12 E9/125 LT 1.4
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 48
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 0,5 mm
Diâmetro do tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos ativos 4
Número de elementos de enchimento 2
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 350 N
Raio mín. de curvatura de instalação 106 mm
Raio mín. de curvatura de operação 79,5 mm
Diâmetro externo nominal 5,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 23 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and 
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion