text.skipToContent text.skipToNavigation

048ZM4-T3122A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 048ZM4-T3122A20
Métodos de instalação Microduto 
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) 4x12 E9G.657.A1 LT 1.4
Elemento central Dielétrico
Número de fios de rasgamento 2
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom
Espessura nominal do revestimento externo 0,5 mm
Diâmetro do tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos ativos 4
Número de elementos de enchimento 2
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Método de marcação do cabo Impressão a laser
Cor da marcação do cabo Branco
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 350 N
Raio mín. de curvatura de instalação 106 mm
Raio mín. de curvatura de operação 80 mm
Diâmetro externo nominal 5,3 mm 
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion