072ZM4-T3120A20
MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y
通用规范
产品编码 | 072ZM4-T3120A20 |
EAN Code | 4056418062952 |
Tipo de cabo | Loose tube trançado |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | SMF-28® Ultra |
Aplicação | Miniduto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C - 40 °C (23 °F - 104 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 6X12 E9/125 ULTRA LT 1.4 |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 72 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno de Alta Densidade (HDPE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 0,5 mm |
Diâmetro do tubo de buffer | 1,4 mm |
Número de tubos ativos | 6 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
Resistência à tração máx., curto prazo | 350 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 106 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 79,5 mm |
Diâmetro externo nominal | 5,3 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 23 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and 
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion