text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZM4-T3120A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 144ZM4-T3120A20
Métodos de instalação Microduto 
Tipo de cabo Loose tube trançado
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra SMF-28® Ultra
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 12X12 E9/125 ULTRA LT 1.4
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 0,5 mm
Diâmetro do tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos ativos 12
Número de posições do tubo 12
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Resistência à tração máx., curto prazo 1000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 160 mm
Raio mín. de curvatura de operação 120 mm
Diâmetro externo nominal 8 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 55 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion