text.skipToContent text.skipToNavigation

001UBQ-13725-20

Cabo drop redondo DualDrop™ com tecnologia FastAccess®, A-VQH(ZN)2Y  Cabo drop redondo DualDrop™ com tecnologia FastAccess®, A-VQH(ZN)2Y

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 001UBQ-13725-20
Tipo de cabo Tubo único
Ambiente Interno/externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra ClearCurve® ZBL
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Aplicação Aéreo,  uso geral,  Duto,  Horizontal,  Drop 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Reação ao Fogo Inner Subunit: Dca-s1a,d0,a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste IEC 60794 
Impermeabilidade IEC 60794-1-22 método F5B
Requisitos de Reação ao Fogo Reação ao fogo de acordo com EN 50575 e EN 13501-6
Densidade de fumaça Baixa emissão de fumaça de acordo com IEC 61034
Teste de conteúdo de halogênio Halogênio zero de acordo com IEC 60754-1
Nível de corrosão Não corrosivo de acordo com IEC 60754-2
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - A-VQH(ZN)2Y 1E9/fibre type - FastAccess Technology
Contagem da fibra 1
Cor do tubo de buffer Branco
Cor da capa externa Preto
Diâmetro de proteção 900 µm
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica expansíveis em água
Coloração da fibra Natural
Cor da subunidade Marfim
Material da capa da subunidade Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH)
Blindagem de elementos de resistência à tração da subunidade Membros de reforço de fio de aramida
Elementos e/ou Armadura de resistência à tração Membros de rigidez dielétrica expansíveis em água
Cor do tight buffer Branco
Diâmetro do tight buffer 0,9 mm
Classificação de chama Revestimento externo: N/A Interno, Subunidade: LSZH/FRNC, DCA S2 D1 A1
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento (reversível), subunidade interna 500 N/10 cm
Resistência a esmagamento (reversível), cabo externo 2000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 1000 N
Resistência à tração máx., longo prazo 300 N
Raio mínimo de curvatura da subunidade de instalação 30 mm
Diâmetro nominal da subunidade interna 2,9 mm
Penetração de água (0,1 bar/24 h) 3 m
Dimensões
Peso do Cabo 27 kg/km
Max. cable length per reel/drum 2000 m
Cabo flexível e robusto
Resolve desafios únicos associados a implantações de MDU
Compatível com versões anteriores, com todas as fibras monomodo ITU-G.652 da indústria
Atende aos padrões da indústria e elimina a complexidade da instalação
Subunidade FRNC / LSZH de 2,9 mm em um cabo externo resistente
Elimina a necessidade de transição de terminação no ONT interno
Diâmetro da subunidade e raio de curvatura pequenos
Fácil instalação em áreas com restrição de espaço
Disponível em conjuntos pré-conectorizados
Fácil instalação em campo e custos de mão de obra reduzidos