002E88-31131-A3
Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum
General Specifications
| Product Number | 002E88-31131-A3 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Plenum, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, CSA FT-6 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Fio |
| Contagem da fibra | 2 |
| Número de fios de rasgamento | 1 |
| Cor da capa externa | Amarelo |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Material da capa interna | Retardador de chama |
| Cor do tight buffer | Azul, Laranja |
| Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 132 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 200 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo | 132 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 440 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 660 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 440 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 170 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 113 mm |
| Diâmetro interno nominal do cabo | 5 mm |
| Diâmetro externo nominal | 11,3 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 99 kg/km |
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento sete vezes maior em comparação com cabos não blindados
Fibras com buffer TBII
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável