024T81-33191-A1
Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Riser Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Riser
Especificaciones generales
| Número del producto | 024T81-33191-A1 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4+) |
| Classificação de chama | Riser (OFCR) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCR, UL 1666, CSA FT-4 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Fio |
| Contagem da fibra | 24 |
| Número de fios de rasgamento | 2 |
| Cor da capa externa | Verde-água |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Membros de rigidez dielétrica |
| Material da capa interna | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 | Blindagem com bloqueio |
| Cor do tight buffer, Camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo |
| Cor do tight buffer, Camada 2 | Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*, Vermelho*, Preto*, Amarelo*, Violeta*, Rosa*, Verde-água* |
| Classificação de chama | Riser (OFCR) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 200 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 400 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 660 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 1320 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 206 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 137 mm |
| Diâmetro interno nominal do cabo | 7,35 mm |
| Diâmetro externo nominal | 13,7 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 1401 kg/km |
Projeto de blindagem com bloqueio flexível
Proteção contra esmagamento seis vezes maior
Fibras com buffer
Decapagem fácil e consistente
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável