text.skipToContent text.skipToNavigation

002T88-31191-29

Cabo tight buffered MIC®, Plenum  Cabo tight buffered MIC®, Plenum

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 002T88-31191-29
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Distribuição
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4+)
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Aplicação Horizontal,  Plenum,  Riser 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNP, NFPA 262, CSA FT-6 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Fio
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Verde-água
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Cor do tight buffer Azul, Laranja
Classificação de chama Plenum (OFNP)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F 132 N
Resistência à tração máx., longo prazo, >12F 200 N
Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F 440 N
Resistência à tração máx., curto prazo, >12F 660 N
Raio mín. de curvatura de instalação 75 mm
Raio mín. de curvatura de operação 50 mm
Diâmetro externo nominal 5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 2,01 kg/km
Fibras com buffer de 900 µm
Decapagem fácil e consistente
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Revestimento retardante de chamas
Resistente e durável