text.skipToContent text.skipToNavigation

H937912QLZ-3A001.65M

Harness EDGE™ Solutions  12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 1,65 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto H937912QLZ-3A001.65M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Chicote EDGE™
Ambiente Interno
Aplicação Data Center 
Perda por inserção da montagem ≤ 0,35 dB
Alça de tração Não
Brand EDGE™
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  para  70 °C    (-13 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Tipo-A com LCs universais
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 400 N
Diâmetro externo nominal 2,9 mm 
Resistência a esmagamento 750 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 29 mm
Raio mín. de curvatura de operação 15 mm
Especificações - Conector A
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® PRO (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Especificações - Conector B
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,25 dB
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector LC duplex
Material do ferrolho Cerâmico
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Uniboot
Furca - Conector A
Comprimento da perna 1650 mm
Diâmetro do terminal 2,9 mm
Contagem de pernas 1
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 117 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Contagem de pernas 6
Altura do plugue 15 mm
Largura do plugue 15 mm
Profundidade do plugue 40 mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Não
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 400 N
Dimensões
Comprimento 1,65 m
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial
Cabo de interconexão circular delgado de 2 fibras
Melhora o fluxo de ar e reduz o congestionamento
Conectores MTP® PRO
Permite mudanças em campo de pinagem e de polaridade
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados