H937912TLZ-3A002.70M
Harness EDGE™ Solutions 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 2,7 m
Especificações gerais
| Número do produto | H937912TLZ-3A002.70M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Aplicação | Data Center |
| Alça de tração | Não |
| Brand | EDGE™ |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-10 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração | 400 N |
| Diâmetro externo nominal | 2,9 mm |
| Resistência a esmagamento | 750 N/10 cm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 29 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 15 mm |
Especificações - Conector A
| Polida | PC |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® PRO (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Cor da carcaça | Verde-água |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Individual |
Especificações - Conector B
| Polida | PC |
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
| Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 500 reacoplamentos, FOTP-21 |
| Codificado (segurança) | Não |
| Cor do boot | Verde-água |
| Tipo de conector | LC duplex |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Cor da carcaça | Preto |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Uniboot |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 2700 mm |
| Diâmetro do terminal | 2,9 mm |
| Contagem de pernas | 1 |
Furca - Conector B
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) | 117 mm |
| Tipo de plugue | Tamanho 1 EDGE™ |
| Contagem de pernas | 6 |
| Altura do plugue | 15 mm |
| Largura do plugue | 15 mm |
| Profundidade do plugue | 40 mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Não |
Alça de tração - Conector B
| Resistência à tração | 400 N |
Dimensões
| Comprimento | 2,7 m |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa de papelão |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial
Cabo de interconexão circular delgado de 2 fibras
Melhora o fluxo de ar e reduz o congestionamento
Conectores MTP® PRO
Permite mudanças em campo de pinagem e de polaridade
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados