text.skipToContent text.skipToNavigation

Harness EDGE™ Solutions

Um dos desafios críticos enfrentados pelos proprietários, operadores e equipes de manutenção de data centers em áreas de alta densidade (HD) de computação é como fornecer implantações com alta concentração de portas para suportar switches de alta velocidade da última geração sem perder as conexões em meio a uma massa de cabos.

Um harness é um cabo de fibra ultra fino de 12 fibras (2,0 mm) pré-terminado com um conector MTP® PRO em uma extremidade e, tipicamente, quatro ou seis conectores LC duplex na outra extremidade. A maior parte do harness é composta por um único cabo que se ramifica em seis pernas de 2 fibras para permitir a conectividade com as portas do switch, que são escalonadas para replicar as portas específicas do switch, economizando no excesso de comprimento do cabo.

Harnesses especialmente projetados estão disponíveis para switches de distribuição de várias séries Cisco Nexus ou Brocade DCX usando interfaces SFP+ (LC) para Ethernet de 10/40Gb ou Fiber Channel 8Gb com transmissão duplex, espelhamento de portas, agregação, aplicações de malha ou monitoramento.

Harnesses ópticos avançados com conectores MTP PRO de alta contagem de fibras são projetados para permitir conversão óptica paralela para aplicações de 40 e 100Gb.

A solução definitiva de alta densidade para pontos de concentração de portas em data centers.

Alça de tração Não

Produtos

Número do produto Nome do produto
H897812GLZ-1A002.70M Harness EDGE™ Solutions, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco 9512/9412 Stagger 1, 2,7 m
H897812GLZ-2A001.65M Harness EDGE™ Solutions, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 1,65 m
H897812GLZ-2A2.70M Harness EDGE™ Solutions, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2,7 m
H897812GLZ-3A001.65M Harness EDGE™ Solutions, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 1,65 m
H897812GLZ-3A2.70M Harness EDGE™ Solutions, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 2,7 m
H897812GLZ-4A001.65M Harness EDGE™ Solutions, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Universal LC 150 mm Uniform, 1,65 m
H897812GLZ-4A2.70M Harness EDGE™ Solutions, SMF-28® Ultra OS2, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Universal LC 150 mm Uniform, 2,7 m
H937912QLZ-1A001.65M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco 9512/9412 Stagger 1, 1,65 m
H937912QLZ-1A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 conectores LC Duplex Uniboot, Escalonamento Cisco 9512/9412 Tipo 1, 2,7 m
H937912QLZ-2A001.65M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 conectores LC Duplex Uniboot, Escalonamento Brocade 48K/DCX, Tipo M1, 1,65 m
H937912QLZ-2A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2,7 m
H937912QLZ-3A001.65M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 1,65 m
H937912QLZ-3A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 2,7 m
H937912QLZ-4A001.65M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Universal LC 150 mm Uniform, 1,65 m
H937912QLZ-4A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM4, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Universal LC 150 mm Uniform, 2,7 m
H937912TLZ-1A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM3, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco 9512/9412 Stagger 1, 2,7 m
H937912TLZ-2A001.65M Harness EDGE™ Solutions, OM3, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 1,65 m
H937912TLZ-2A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM3, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2,7 m
H937912TLZ-3A001.65M Harness EDGE™ Solutions, OM3, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 1,65 m
H937912TLZ-3A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM3, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Cisco Nexus Stagger 3, 2,7 m
H937912TLZ-4A001.65M Harness EDGE™ Solutions, OM3, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Universal LC 150 mm Uniform, 1,65 m
H937912TLZ-4A002.70M Harness EDGE™ Solutions, OM3, 12F, MTP® PRO para 6 Conectores LC Duplex Uniboot, Universal LC 150 mm Uniform, 2,7 m