text.skipToContent text.skipToNavigation

012EF4-T3S22A20

ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3  ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 012EF4-T3S22A20
Code EAN 4056418784502
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo 
Geometria do cabo Outro
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Sem halogênio Sim
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 1X12 E9 LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 12
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Cor do tubo de buffer Azul
Número de tubos ativos 1
Número de posições do tubo 6
Método de marcação do cabo Impressão em relevo
Cor da marcação do cabo Branco
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Teste de impacto de acordo com IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Resistência à tração máx., longo prazo 2770 N
Resistência à tração máx., curto prazo 4600 N
Raio mín. de curvatura de instalação 158 mm
Raio mín. de curvatura de operação 210 mm
Diâmetro externo nominal 10,5 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 84 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard