012ZF4-T3S20A20
ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3 1x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
Especificações gerais
Número do produto | 012ZF4-T3S20A20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Categoria da fibra | Fibra SMF-28® Ultra |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Sem halogênio | Sim |
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 1X12 E9U LT2.3 UP TO 100M |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 12 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno de Alta Densidade (HDPE) |
Cor do tubo de buffer | Azul |
Número de tubos ativos | 1 |
Número de posições do tubo | 6 |
Método de marcação do cabo | Impressão em relevo |
Cor da marcação do cabo | Branco |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 2000 N/10 cm |
Teste de impacto de acordo com IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m | 3 impact(s) |
Resistência à tração máx., longo prazo | 2770 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 4600 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 158 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 210 mm |
Diâmetro externo nominal | 10,5 mm |
Dimensões
Cable Weight | 84 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Comprimento | 0 mm |
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard