text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZF4-T3S20A20

ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3  2x12 fibers, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 024ZF4-T3S20A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Categoria da fibra Fibra SMF-28® Ultra
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Sem halogênio Sim
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 2X12 E9U LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 24
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja
Número de tubos ativos 2
Número de posições do tubo 6
Método de marcação do cabo Impressão em relevo
Cor da marcação do cabo Branco
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Teste de impacto de acordo com IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Resistência à tração máx., longo prazo 2770 N
Resistência à tração máx., curto prazo 4600 N
Raio mín. de curvatura de instalação 158 mm
Raio mín. de curvatura de operação 210 mm
Diâmetro externo nominal 10,5 mm 
Dimensões
Cable Weight 84 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Comprimento 0 mm
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard