036EF4-T3S22A20
ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3 ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3
General Specifications
Product Number | 036EF4-T3S22A20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante, ADSS |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | Aéreo |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
Padrões da fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Sem halogênio | Sim |
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - ADSS CABLE A-DQ(T)2Y 3X12 E9 LT2.3 UP TO 100M |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 36 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno de Alta Densidade (HDPE) |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde |
Número de tubos ativos | 3 |
Número de posições do tubo | 6 |
Método de marcação do cabo | Impressão em relevo |
Cor da marcação do cabo | Branco |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 2000 N/10 cm |
Teste de impacto de acordo com IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m | 3 impact(s) |
Resistência à tração máx., longo prazo | 2770 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 4600 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 158 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 210 mm |
Diâmetro externo nominal | 10,5 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 84 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard