text.skipToContent text.skipToNavigation

096EF4-T3S22A20

ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 100m span LT 2.3  8x12 fibers, SMF-28e+® fiber

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 096EF4-T3S22A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, ADSS
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo 
Geometria do cabo Outro
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Sem halogênio Sim
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 8X12 E9 LT2.3 UP TO 100M
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 96
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno de Alta Densidade (HDPE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto
Número de tubos ativos 8
Número de posições do tubo 8
Método de marcação do cabo Impressão em relevo
Cor da marcação do cabo Branco
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Teste de impacto de acordo com IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Resistência à tração máx., longo prazo 3120 N
Resistência à tração máx., curto prazo 5200 N
Raio mín. de curvatura de instalação 177 mm
Raio mín. de curvatura de operação 236 mm
Diâmetro externo nominal 11,8 mm 
Dimensões
Cable Weight 107 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Comprimento 0 mm
All dielectric self-supporting aerial cable
Non-metallic strength members over the cable core
Dry cable core by swellable elements
Single-layer stranded construction up to 144 fibers
Single-mode fibers fully compliant to standard ITU G.652 D (reduced OH- peak) showing low attenuation throughout the 1285 nm to 1625 nm wavelength range
Telcordia standard for fiber and loose tube coloring
Cable design according to CORNING standard