text.skipToContent text.skipToNavigation

048EUA-T4101D20

ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable  48 F, Single-mode (OS2)

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 048EUA-T4101D20
Código EAN 4056418182254
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, Figura-8
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo 
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 48
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Mensageiro Aço trançado
Número de tubos ativos 4
Número de elementos de enchimento 2
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Altura nominal do cabo 22,1 mm
Diâmetro externo nominal 10,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Min. Bend Diameter Operation 210 mm
Características ópticas
Código da fibra E
Nome da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de fibra Monomodo
Código de opção de desempenho 01
Atenuação máxima 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Comprimentos de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Categoria da fibra G.652.D 
Dimensões
Cable Weight 297 kg/km
Comprimento 0 mm
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil