060EUB-T4101D20
ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable 60 F, Single-mode (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 060EUB-T4101D20 |
Código EAN | 4056418179032 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante, Figura-8 |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | Aéreo |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Environmental Conditions
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Temperature Range, Installation | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Cable Design
Central Element | Dielectric |
Fiber Count | 60 |
Number of Ripcords | 3 |
Outer Jacket Color | Black |
Outer Jacket Material | Polyethylene (PE) |
Tensile Strength Elements and/or Armoring - Layer 1 | Corrugated steel tape armor |
Buffer Tube Color | Blue, Orange, Green, Brown, Slate |
Buffer Tube Diameter | 2.5 mm |
Inner Jacket Material | Polyethylene (PE) |
Messenger | Stranded steel |
Number of Active Tubes | 5 |
Number of Filling Elements | 1 |
Number of Tube Positions | 6 |
Tape | Water-swellable |
Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
Fibers per Tube | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
Nominal Cable Height | 25.9 mm |
Nominal Outer Diameter | 14.3 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 430 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 286 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 396 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil