text.skipToContent text.skipToNavigation

072KUB-T4130D20

ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable  72 F, 62.5 µm multimode (OM1)

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 072KUB-T4130D20
Código EAN 4056418169224
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, Figura-8
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Aplicação Aéreo 
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 72
Número de fios de rasgamento 3
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Material da capa interna Polietileno (PE)
Mensageiro Aço trançado
Número de tubos ativos 6
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Altura nominal do cabo 25,9 mm
Diâmetro externo nominal 14,3 mm 
Min. Bend Diameter Installation 430 mm
Min. Bend Diameter Operation 286 mm
Características ópticas
Código da fibra K
Tipo de fibra Multimodo
Código de opção de desempenho 30
Diâmetro do núcleo da fibra 62,5 µm
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 220 MHz*km / -
Atenuação máxima 3,4 dB/km / 1,0 dB/km
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 200 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 300 MHz*km / 550 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 33 MHz*km/ -
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra OM1 
Dimensões
Cable Weight 396 kg/km
Comprimento 0 mm
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil