144EUB-T4101D20
ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable
Especificações gerais
Número do produto | 144EUB-T4101D20 |
Código EAN | 4056418176345 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante, Figura-8 |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | Aéreo |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 144 |
Número de fios de rasgamento | 3 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Material da capa interna | Polietileno (PE) |
Mensageiro | Aço trançado |
Número de tubos ativos | 12 |
Número de posições do tubo | 12 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Altura nominal do cabo | 31,3 mm |
Diâmetro externo nominal | 19,7 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 592 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 394 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 527 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil