text.skipToContent text.skipToNavigation

144TUB-T4131D20

ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable  144 F, 50 µm multimode (OM2)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 144TUB-T4131D20
Código EAN 4056418167367
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, Figura-8
Categoria da fibra 50 µm MM (OM2)
Aplicação Aéreo 
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 3
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Material da capa interna Polietileno (PE)
Mensageiro Aço trançado
Número de tubos ativos 12
Número de posições do tubo 12
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Altura nominal do cabo 31,3 mm
Diâmetro externo nominal 19,7 mm 
Min. Bend Diameter Installation 592 mm
Min. Bend Diameter Operation 394 mm
Características ópticas
Código da fibra T
Tipo de fibra Multimodo
Código de opção de desempenho 31
Diâmetro do núcleo da fibra 50 µm
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) 950 MHz*km / -
Atenuação máxima 3,0 dB/km / 1,0 dB/km
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) 700 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 1 Gigabit serial 750 MHz*km / 500 MHz*km
Ethernet 10 Gigabit serial 150 MHz*km / -
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Categoria da fibra OM2 
Dimensões
Cable Weight 527 kg/km
Comprimento 0 mm
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil