text.skipToContent text.skipToNavigation

192KUB-T4130D20

ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable  ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 192KUB-T4130D20
Código EAN 4056418166926
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Autoportante, Figura-8
Categoria da fibra 62,5 µm MM (OM1)
Aplicação Aéreo 
Geometria do cabo Outro
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo auto-sustentado externo
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 192
Número de fios de rasgamento 3
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Material da capa interna Polietileno (PE)
Mensageiro Aço trançado
Número de tubos ativos 16
Número de elementos de enchimento 2
Número de posições do tubo 18
Fita Expansível em água
Fita, camada 1 Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
Fita, camada 3 Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Altura nominal do cabo 31,5 mm
Diâmetro externo nominal 19,9 mm 
Min. Bend Diameter Installation 598 mm
Min. Bend Diameter Operation 398 mm
Dimensões
Cable Weight 513 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil