192TUA-T4131D20
ALTOS® Figure-8 Loose Tube, Gel-Free Cable 192 F, 50 µm multimode (OM2)
Especificações gerais
Número do produto | 192TUA-T4131D20 |
Código EAN | 4056418166759 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Autoportante, Figura-8 |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
Aplicação | Aéreo |
Geometria do cabo | Outro |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo auto-sustentado externo |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 192 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Mensageiro | Aço trançado |
Número de tubos ativos | 16 |
Número de elementos de enchimento | 2 |
Número de posições do tubo | 18 |
Fita | Expansível em água |
Fita, camada 2 | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Altura nominal do cabo | 27,6 mm |
Diâmetro externo nominal | 16 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 480 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 320 mm |
Características ópticas
Código da fibra | T |
Tipo de fibra | Multimodo |
Código de opção de desempenho | 31 |
Diâmetro do núcleo da fibra | 50 µm |
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) | 950 MHz*km / - |
Atenuação máxima | 3,0 dB/km / 1,0 dB/km |
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 750 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 10 Gigabit serial | 150 MHz*km / - |
Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoria da fibra | OM2 |
Dimensões
Cable Weight | 371 kg/km |
Comprimento | 0 mm |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Design de cabo em formato de 8
Instalação em um único passo fácil