120EUC-Y4F00D20
ALTOS® HD Lite, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable with FastAccess® Technology ALTOS® HD Lite, Gel-Free, Single-Jacket, Single-Armored Cable with FastAccess® Technology
General Specifications
Product Number | 120EUC-Y4F00D20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 120 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,7 mm |
Número de tubos ativos | 5 |
Número de elementos de enchimento | 1 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Thin Film |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 24 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 890 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
Diâmetro externo nominal | 12,5 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 376 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 300 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 139 kg/km |
ALTOS® HD FastAccess® Technology
With the combination of a jacket with an innovative technology used to bind cable construction through the manufacturing process, eliminating the use of binder yarns and waterblocking tapes and up to a 60 percent improvement in cable access time. These technologies also reduce the overall risk of inadvertent fiber damage by reducing the need for sharp cable access tools.
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Estrutura em blindagem única
Fornece proteção adicional contra esmagamento e roedores
Available in Corning's 62.5 µm and 50 µm multimode, standard single-mode (G.652.D, G.657.A1), dispersion shifted single-mode (G.655, G.654), and hybrid versions
Ready for any application from Gigabit Ethernet all the way to ≥ 800G Long Haul