text.skipToContent text.skipToNavigation

144FRG-T3101A20

ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3  ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 144FRG-T3101A20
Código EAN 4056418783277
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra SM NZ-DSF (G.655)
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Aplicação Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra ITU-T G.655 (todas as tabelas),  IEC 60793-2-50 Tipo B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidade IEC 60794-1-2 F5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 12X12 E10 LT 2.3
Elemento central Dielétrico com revestimento de polietileno
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 1,5 mm
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fio de vidro laminado
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Diâmetro do tubo de buffer 2,25 mm
Diâmetro do elemento central 6,9 mm
Número de tubos ativos 12
Número de posições do tubo 12
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 4000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 305 mm
Raio mín. de curvatura de operação 230 mm
Diâmetro externo nominal 15,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 180 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Tecnologia à prova d'água
Aplicações em plantas externas (OSP)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Resistente aos raios UV e micróbios
Pode ser instalado em dutos
Núcleo do cabo seco por meio de fitas e elementos hidroexpansíveis
Permite a preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio em aplicações internas/externas
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span