text.skipToContent text.skipToNavigation

288ERG-T3122A20

ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3  ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 288ERG-T3122A20
EAN Code 4042673553885
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Aplicação Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidade IEC 60794-1-2 F5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 24X12 E9 LT 2.3
Elemento central GRP
Contagem da fibra 288
Número de fios de rasgamento 1
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 1,5 mm
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fio de vidro laminado
Diâmetro do tubo de buffer 2,25 mm
Diâmetro do elemento central 4,6 mm
Número de tubos ativos 24
Número de posições do tubo 24
Fita Expansível em água
Fita, camada 1 Expansível em água
Fita, camada 2 Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 4000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 305 mm
Raio mín. de curvatura de operação 265 mm
Diâmetro externo nominal 17,6 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 232 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Tecnologia à prova d'água
Aplicações em plantas externas (OSP)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Resistente aos raios UV e micróbios
Pode ser instalado em dutos
Núcleo do cabo seco por meio de fitas e elementos hidroexpansíveis
Permite a preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio em aplicações internas/externas
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span