024DUC-T4101D20
Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única
Especificações gerais
Número do produto | 024DUC-T4101D20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
Categoria da fibra | TXF® |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 24 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 2 |
Número de elementos de enchimento | 4 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo | 890 N |
Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
Diâmetro externo nominal | 12,1 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 364 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 242 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 129 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Armadura de aço ondulada fita
Fornece resistência roedores para aplicações directas enterrado