text.skipToContent text.skipToNavigation

048DUC-T4101D20

Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única  Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única

Envia normalmente em 25 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 048DUC-T4101D20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindado
Categoria da fibra TXF®
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 48
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 4
Número de elementos de enchimento 2
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 890 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Diâmetro externo nominal 12,1 mm 
Min. Bend Diameter Installation 364 mm
Min. Bend Diameter Operation 242 mm
Características ópticas
Código da fibra D
Código de opção de desempenho 01
Categoria da fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 250 µm
Nome da fibra TXF®
Atenuação máxima '- / - / 0.20 dB/km
Comprimentos de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidade de fibra ITU-T G.654.E
Dimensões
Peso do Cabo 129 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Armadura de aço ondulada fita
Fornece resistência roedores para aplicações directas enterrado