096EUC-T4101D20
Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única 96 F, Single-mode (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 096EUC-T4101D20 |
Código EAN | 4056418185118 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 96 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 8 |
Número de posições do tubo | 8 |
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
Diâmetro externo nominal | 13,8 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 414 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 276 mm |
Características ópticas
Código da fibra | E |
Nome da fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opção de desempenho | 01 |
Atenuação máxima | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoria da fibra | G.652.D |
Dimensões
Cable Weight | 162 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Armadura de aço ondulada fita
Fornece resistência roedores para aplicações directas enterrado