text.skipToContent text.skipToNavigation

144PUC-T4119D20

Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única  Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 144PUC-T4119D20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindado
Categoria da fibra Ultrabaixa perda, monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo,  Enterrado diretamente,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 144
Número de fios de rasgamento 2
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fita de aço corrugado
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 12
Número de posições do tubo 12
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 890 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Diâmetro externo nominal 17,5 mm 
Min. Bend Diameter Installation 526 mm
Min. Bend Diameter Operation 350 mm
Dimensões
Peso do Cabo 245 kg/km
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Armadura de aço ondulada fita
Fornece resistência roedores para aplicações directas enterrado