360ZUC-T4122D20
Cabo loose tube ALTOS® Lite, sem gel, capa simples e blindagem única 360 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 360ZUC-T4122D20 |
Código EAN | 4056418781044 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem dielétrica |
Categoria da fibra | SMF-28® Ultra |
Aplicação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 360 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 | 6 preenchedores |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 3 | Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco*, Vermelho*, Preto*, Amarelo*, Violeta*, Rosa*, Verde-água*, Azul**, Laranja**, Verde**, Marrom**, Ardósia**, Branco** |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 30 |
Número de elementos de enchimento | 6 |
Número de posições do tubo | 36 |
Fita | Expansível em água |
Fita, camada 1 | Expansível em água |
Fita, camada 2 | Expansível em água |
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
Diâmetro externo nominal | 23,2 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 696 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 464 mm |
Dimensões
Cable Weight | 357 kg/km |
Livre-Gel tecnologia waterblocking
Preparação cabo-friendly Artesanato
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Armadura de aço ondulada fita
Fornece resistência roedores para aplicações directas enterrado