144EUZ-T4100D20
Cabo loose tube LSZH™, sem gel, capa simples Cabo loose tube LSZH™, sem gel, capa simples
Especificações gerais
| Número do produto | 144EUZ-T4100D20 |
| Métodos de instalação | Aéreo, Enterrado diretamente, Duto, Horizontal |
| Tipo de cabo | Loose Tube |
| Ambiente | Interno/externo |
| Tipo de produto | Dielétrico |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Classificação de chama | LSZH™ (OFN-LS) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCR-LS/Riser, resistente à luz solar (SUN RES), teste de chama IEEE-1202, adequado para enterramento direto (DIR BUR), IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 |
| Instalações comuns | Outdoor aerial and duct; indoor general purpose horizontal according to NEC Article 770 |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-104-696, UL 13, UL 444, UL 1277, UL 1685, CSA C22.2, Nº 230 e Nº 232, CSA OFC (FT-4-S1) |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 60 °C (-22 °F para 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 144 |
| Número de fios de rasgamento | 2 |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Retardador de chama, não corrosivo/baixa emissão de fumaça, material de halogênio zero (FRNC/LSZH) |
| Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
| Número de tubos ativos | 12 |
| Número de posições do tubo | 12 |
| Fita | Expansível em água |
| Fita, camada 2 | Fita retardadora de chama |
| Fita, camada 3 | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo | 810 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 2700 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 290 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 193 mm |
| Diâmetro externo nominal | 19,3 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 331 kg/km |
Low-smoke, zero-halogen sheath
Key life-safety benefit
Meets cyclic impact and chemical resistance test
Superior performance
Instalações comuns
Aéreo e duto externos; horizontal de uso geral de acordo com o Artigo 770 do NEC