text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZU4-T3F22D20

Cabos loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, sem blindagem, com tecnologia sem ligantes* FastAccess®  Cabos loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, sem blindagem, com tecnologia sem ligantes* FastAccess®

Typically ships in 25 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 024ZU4-T3F22D20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Aéreo,  Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Instalações comuns Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®)
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-87-640, Telcordia GR-20, RDUP PE-90 
Condições ambientais
Notes Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results.
Faixa de temperatura, instalação -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto do cabo
Cable Print Unit of Measure Meter
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING OPTICAL CABLE - Year - 24 F, SMF-28® Ultra fiber, with ALTOS (R) CABLE WITH BINDERLESS FAST ACCESS TECHNOLOGY
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 24
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno (PE)
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja
Diâmetro do tubo de buffer 2,5 mm
Número de tubos ativos 2
Número de elementos de enchimento 4
Número de posições do tubo 6
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Pó SAP Expansível em água
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., longo prazo 890 N
Resistência à tração máx., curto prazo 2700 N
Diâmetro externo nominal 10,2 mm 
Min. Bend Diameter Installation 306 mm
Min. Bend Diameter Operation 204 mm
Dimensões
Peso do Cabo 63,4 kg/km
Tecnologia sem ligantes* FastAccess®
A tecnologia sem ligantes FastAccess da Corning refere-se à combinação de um revestimento de tecnologia FastAccess da Corning com uma tecnologia inovadora usada para unir a estrutura do cabo por meio do processo de fabricação, eliminando o uso de ligantes e fitas impermeáveis, resultando em uma melhoria de 25% no tempo de acesso ao cabo. Essas tecnologias também reduzem o risco geral de danos acidentais à fibra, reduzindo a necessidade de ferramentas afiadas para acessar os cabos.
Núcleo óptico trançado sem ligantes
Eliminação de ligantes sobrepostos em torno dos tubos trançados para reduzir o tempo de acesso final
Fully waterblocked loose tube, gel-free design
Simple access and no clean up
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Disponível com fibra G.652.D e/ou G.657.A1
Pronta para qualquer aplicação